Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 50-M

148X0922

Aansluittype: Moflas, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Topafdekking: 1 functiemodule

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]406.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]58.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionICS 50 -M, 2" SW , CVE-L
Kenmerkend
Waarde
Poortgrootte (nominaal) [inch]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingElektronische regelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 50-M
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking1 functiemodule
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13.632 Kilogram
Netto gewicht10.632 Kilogram
Volume56.025 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255032403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm