Stuurbediende servoklep, ICS 32-M
148X0920
Aansluittype: Moflas, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Topafdekking: 1 functiemodule
148X0920
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 1/4 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.11 |
| Aansluittype | Moflas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik [psig] Pe [max.] | 406.0 psig |
| Drukbereik [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | ICS 32 -M, 1-1/4" SW , CVE-L |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Poortgrootte (nominaal) [inch] | 1 1/4 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Elektronische regelaar |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Stuurbediende servoklep |
| Producttype | ICS 32-M |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| Topafdekking | 1 functiemodule |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 6.44 Kilogram |
| Netto gewicht | 6.266 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |