Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 25-25-DM

148X0916

Aansluittype: Moflas, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Topafdekking: 3 functiemodules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
Aanvullende tekst op VS-labelmet elektrisch openen en afsluiten
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]102.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]19.5 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
LRA HST alt [A]25 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionICS 25-25 -DM, 1" SW , CVE-L
Poortgrootte (nominaal) [inch]1 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingElektronische regelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 25-25-DM
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking3 functiemodules
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.7 Kilogram
Netto gewicht10.5 Kilogram
Volume22.493 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255032465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm