Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 65-BS

148X0901

Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topafdekking: 3 functiemodules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Aanvullende tekst op VS-labelmet elektrisch openen en afsluiten
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] (CVP) [max.]426029709.7 psig
Drukbereik [psig] (CVP) [min.]102.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [max.]102.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]19.5 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionICS 65-BS, 3" BW, 20"-102 PSIG
Poortgrootte (nominaal) [inch]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingInlaatdrukregelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 65-BS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking3 functiemodules
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.007 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255032601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm