Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B

148X0700

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeSocket weld
Aanvullende tekst op VS-labelw/electric wide-opening
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]754.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]363.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG
Poortgrootte (nominaal) [inch]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingInlet press. regulator
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamPilot operated servo valve
ProducttypeICS 25-20-B
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingStraightway
Topafdekking3 function modules
VerpakkingSingle pack
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.78 Kilogram
Netto gewicht8.58 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm