Stuurbediende servoklep, ICS 150-B
148X0632
Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topafdekking: 3 functiemodules
148X0632
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| aansluiting inlaat standaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Aansluitmaat [in] | 6 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Aanvullende tekst op VS-label | met elektrisch bediende brede opening |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik [psig] (CVP) [max.] | 102.0 psig |
| Drukbereik [psig] (CVP) [min.] | 19.5 psig |
| Drukbereik [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Drukbereik [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Dual Pressure Regulator |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 6 in |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | ICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | ICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG |
| Opmerkingen | EVM PILOT VALVE NC |
| P-poorttype | CVP-L PILOT |
| Poortgrootte (nominaal) [inch] | 6 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Inlaatdrukregelaar |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Stuurbediende servoklep |
| Producttype | ICS 150-B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| SI-poorttype | PLUG A |
| Sll-poorttype | EVM-NC PILOT |
| Standaard uitgang aansluiting | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Topafdekking | 3 functiemodules |
| Type inlaataansluiting | Stomplas |
| Type uitlaat aanlsuiting | Stomplas |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 6 in |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 130 Kilogram |
| Netto gewicht | 129.618 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 203.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |