Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 65-O

148X0606

Aansluittype: Moflas, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Aansluitmaat [in]: 2 1/2 in, Topafdekking: 1 functiemodule

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 1/2 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]406.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]58.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]2 1/2 in
Material DescriptionICS 65-O, 2-1/2" SOC, 58 to 406 PSIG
Poortgrootte (nominaal) [inch]2 1/2 in
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingUitlaatdrukregelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 65-O
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking1 functiemodule
Type inlaataansluitingMoflas
Type uitlaat aanlsuitingMoflas
Uitgang aansluitmaat [inch]2 1/2 in
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht18.46 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255032618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm