Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 25-5-STD

148X0604

Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topafdekking: 1 functiemodule

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]754.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]336.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionICS 25-5-STD, 1" BW,CVP-M 58 to 319 PSIG
Kenmerkend
Waarde
Poortgrootte (nominaal) [inch]3/16 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingInlaatdrukregelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 25-5-STD
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking1 functiemodule
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.24 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume22.493 Liter