Stuurbediende servoklep, ICS 25-25-S
148X0593
Aansluittype: NPT, Aansluitstandaard: ASME B 1.20.1, Topafdekking: 3 functiemodules
148X0593
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 1 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 1.20.1 |
| Aansluittype | NPT |
| Aanvullende tekst op VS-label | met elektrische afsluiting |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Drukbereik [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | Pilot operated servo valve |
| Gebruikt in product | Inlaatdrukregelaar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Gebruikt voor productopmerkingen | met elektrische afsluiting |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | ICS 25-25-S, 1" FPT, 20" to 102 PSIG |
| Poortgrootte (nominaal) [inch] | 1 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Inlaatdrukregelaar |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Stuurbediende servoklep |
| Producttype | ICS 25-25-S |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| Topafdekking | 3 functiemodules |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 7.26 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032632 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |