Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 25-15-STD

148X0569

Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topafdekking: 1 functiemodule

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] (CVP) [max.]426029709.7 psig
Drukbereik [psig] (CVP) [min.]102.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [max.]102.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]19.5 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionICS 25-15-STD, 3/4" BW, 20" - 102 PSIG
Poortgrootte (nominaal) [inch]1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingInlaatdrukregelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 25-15-STD
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking1 functiemodule
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.48 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428851091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm