Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 50-OBS

148X0483

Aansluittype: Moflas, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Topafdekking: 3 functiemodules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
Aanvullende tekst op VS-labelmet elektrisch openen en afsluiten
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]131.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]14.8 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionICS 50-OBS 2" SOC 14.8" - 131 PSIG
Poortgrootte (nominaal) [inch]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingUitlaatdrukregelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 50-OBS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking3 functiemodules
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14.32 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume24.481 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428844505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm