Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 150

148X0394

Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topafdekking: 3 functiemodules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]6 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [mm]150.00 mm
Material DescriptionICS 150 SOLENOID, 6" BW CONN.
Poortgrootte (nominaal) [inch]6 in
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingMagneetklep
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 150
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking3 functiemodules
Type inlaataansluitingStomplas
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht130 Kilogram
Netto gewicht128.253 Kilogram
Volume203.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428831444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm