Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 25-20

148X0372

Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topafdekking: 1 functiemodule

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionICS 25-20, 3/4" BW SOLENOID
Poortgrootte (nominaal) [inch]3/4 in
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingMagneetklep
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 25-20
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking1 functiemodule
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.34 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume5.372 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428824682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm