Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 25-10

148X0360

Aansluittype: NPT, Aansluitstandaard: ASME B 1.20.1, Aansluitmaat [in]: 3/4, Topafdekking: 1 functiemodule

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]3/4
AansluitstandaardASME B 1.20.1
AansluittypeNPT
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionICS 25-10, 3/4" FPT NO SOLENOID
Kenmerkend
Waarde
Poortgrootte (nominaal) [inch]3/8 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingMagneetklep
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 25-10
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking1 functiemodule
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.28 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume5.372 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428823517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm