Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 65-S

148X0352

Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Aansluitmaat [in]: 2 1/2 in, Topafdekking: 3 functiemodules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 1/2 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Aanvullende tekst op VS-labelmet elektrische afsluiting
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]102.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]20.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionICS 65-S, 2-1/2" BW, 20" to 102 PSIG
Poortgrootte (nominaal) [inch]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingInlaatdrukregelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 65-S
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking3 functiemodules
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht17.54 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume24.481 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428822640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm