Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 40

148X0226

Aansluittype: Moflas, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Topafdekking: 1 functiemodule

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 1/2 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionICS 40 SOLENOID, 1-1/2"SW.CONN.
Poortgrootte (nominaal) [inch]1 1/2 in
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingMagneetklep
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 40
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking1 functiemodule
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.88 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume6.886 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428489836
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm