Stuurbediende servoklep, ICS 25-10-D
148X0197
Aansluittype: Moflas, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Topafdekking: 3 functiemodules
148X0197
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/4 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.11 |
| Aansluittype | Moflas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik [psig] (CVP) [max.] | 426029709.7 psig |
| Drukbereik [psig] (CVP) [min.] | 102.0 psig |
| Drukbereik [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Drukbereik [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | Pilot operated servo valve |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | ICS 25-10-D 3/4" SW 20"-102 PSIG |
| Poortgrootte (nominaal) [inch] | 3/8 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Dubbele drukregelaar |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Stuurbediende servoklep |
| Producttype | ICS 25-10-D |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| Topafdekking | 3 functiemodules |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.86 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428489485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |