Stuurbediende servoklep, ICS 25-25-M
148X0030
Aansluittype: Moflas, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Topafdekking: 1 functiemodule
148X0030
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| aansluiting inlaat standaard | Socket weld |
| Aansluitmaat [in] | 25 mm |
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.11 |
| Aansluittype | Moflas |
| Afmeting uitgang aansluiting [mm] | 25.0 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Drukbereik [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 1 in |
| Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 25.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| LRA HST alt [A] | 25 mm |
| Material Description | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| Max. Werkdruk [psig] | 943 psig |
| Omschrijving | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| P-poorttype | CVE-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Elektronische regelaar |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Stuurbediende servoklep |
| Producttype | ICS 25-25-M |
| Richting | Recht |
| Topafdekking | 1 functiemodule |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 1 in |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |