Stuurbediende servoklep, ICS 65
027X0348
Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40
027X0348
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 2-5/8 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | ICS 65, 2-5/8" ODS KIT w/ EVM-NC and ext |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Functiemodule |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Stuurbediende servoklep |
| Producttype | ICS 65 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 15.49 Kilogram |
| Netto gewicht | 15.49 Kilogram |
| Volume | 56.285 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008778 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |