Danfoss logo
ICS 150

Stuurbediende servoklep, ICS 125, 125 mm, Stomplas

027H7142

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 125, Kv-waarde [m³/h]: 207, Aansluitmateriaal: Staal

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Afmeting uitgang aansluiting [mm]125.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieIII
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]240.120 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Ext. stuurdrukaansluitingLasnippel (P2-poort)
GoedkeuringCE 0045EACTÜVUAUL
Handmatige-bedieningsoptieSpil voor handmatig openen
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]5 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]125.00 mm
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-waarde [m³/h]207.000 m³/h
ManometeraansluitingInw. schroefdraad met stop
Material DescriptionICS 125 DN, ANSI connection - side port
Material quality (EF001257)Other
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
MerkICV Flexline
Naam onderdelenprogrammaICS
Onderhoud geschiktICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
OpeningsconfiguratieGesloten (verschildruk=0 bar)PropOpen (verschildruk=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
OppervlaktebeschermingZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICM / ICS / ICLX-toebehoren
Kenmerkend
Waarde
ProductbeschrijvingServogestuurde klep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 125
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Stuuraansluiting configuratieP: Parallelle aansluitingSI-SII: Seriële aansluiting
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Topafdekking3 functiemodules
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Type zijaansluitingNPT
Uitgang aansluitmaat [inch]5 in
UitrustingKap
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
Ventiel bedieningStuurbediend
VentielversieStandaardversie
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
Zijtakaansluiting [inch]3/8

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht85.1 Kilogram
Netto gewicht74.82 Kilogram
Volume252.88 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428229692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm