Danfoss logo
ICS 65

Stuurbediende servoklep, ICS3E 65, 65 mm, Stomplas

027H6038

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 65, Kv-waarde [m³/h]: 70

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardEN 10220
Afmeting uitgang aansluiting [mm]65.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]81.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]2 1/2 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]65.00 mm
Koelmiddel(en)R1270R170R290R600R600aRE170
Kv-waarde [m³/h]70.000 m³/h
Material DescriptionICS3E 65 65 DIN
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingServogestuurde klep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS3E 65
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Topafdekking3 functiemodules
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]2 1/2 in
VentielversieSpeciale versie, ATEX
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14.97 Kilogram
Netto gewicht14.969 Kilogram
Volume23.364 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428303446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm