Stuurbediende servoklep, ICS3E 32, 32 mm, Stomplas
027H3029
Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 32, Kv-waarde [m³/h]: 17
027H3029
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitstandaard | EN 10220 |
| Afmeting uitgang aansluiting [mm] | 32.0 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | II |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 20.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CEEACUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 1 1/4 in |
| Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 32.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Kv-waarde [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Material Description | ICS3E 32 32 DIN |
| Max. Werkdruk [bar] | 65.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 943 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Servogestuurde klep |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Stuurbediende servoklep |
| Producttype | ICS3E 32 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Topafdekking | 3 functiemodules |
| Type inlaataansluiting | Stomplas |
| Type uitlaat aanlsuiting | Stomplas |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 1 1/4 in |
| Ventielversie | Speciale versie, ATEX |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 6.648 Kilogram |
| Netto gewicht | 5.474 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428301039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |