Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

Stuurbediende servoklep, ICS3E 25-20, 25 mm, Stomplas

027H2178

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Kv-waarde [m³/h]: 8

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardEN 10220
Afmeting uitgang aansluiting [mm]25.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
CategorieArt. 4, par. 3
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]9.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]25.00 mm
Koelmiddel(en)R1270R170R290R600R600aRE170
Kv-waarde [m³/h]8.000 m³/h
Material DescriptionICS3E 25-20 25 DIN
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingServogestuurde klep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS3E 25-20
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Topafdekking3 functiemodules
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]1 in
VentielversieSpeciale versie, ATEX
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.593 Kilogram
Netto gewicht4.426 Kilogram
Volume8.68 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428300322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm