Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Stuurbediende servoklep, ICS3 25-15, 28 mm, Solderen

027H2094

Type inlaataansluiting: Solderen, Aansluitstandaard: EN 1254-1, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 28, Kv-waarde [m³/h]: 6, Aansluitmateriaal: Staal

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardEN 1254-1
Afmeting uitgang aansluiting [mm]28.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]7.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Ext. stuurdrukaansluitingLasnippel (P2-poort)
GoedkeuringEACUAUL
Handmatige-bedieningsoptieSpil voor handmatig openen
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [mm]28.00 mm
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-waarde [m³/h]6.000 m³/h
ManometeraansluitingInw. schroefdraad met stop
Material DescriptionICS3 25-15 28 SD
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
MerkICV Flexline
Naam onderdelenprogrammaICS
Onderhoud geschiktICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
OpeningsconfiguratieGesloten (verschildruk=0 bar)PropOpen (verschildruk=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Kenmerkend
Waarde
OppervlaktebeschermingZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICM / ICS / ICLX-toebehoren
ProductbeschrijvingServogestuurde klep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS3 25-15
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Stuuraansluiting configuratieP: Parallelle aansluitingSI-SII: Seriële aansluiting
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Topafdekking3 functiemodules
Type inlaataansluitingSolderen
Type uitlaat aanlsuitingSolderen
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
Ventiel bedieningStuurbediend
VentielversieStandaardversie
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.538 Kilogram
Netto gewicht3.994 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428236423