Danfoss logo
Stuurbediende servoklep, ICS3E 25-25, 20 mm, Stomplas-product-details

Stuurbediende servoklep, ICS3E 25-25, 20 mm, Stomplas

027H1064

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Kv-waarde [m³/h]: 11.5

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardEN 10220
Afmeting uitgang aansluiting [mm]20.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
CategorieArt. 4, par. 3
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]13.340 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]3/4 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]20.00 mm
Koelmiddel(en)R1270R170R290R600R600aRE170
Kv-waarde [m³/h]11.500 m³/h
Material DescriptionICS3E 25-25 20 DIN
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingServogestuurde klep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS3E 25-25
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Temperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Topafdekking3 functiemodules
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]3/4 in
VentielversieSpeciale versie, ATEX
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.43 Kilogram
Netto gewicht3.901 Kilogram
Volume8.68 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428286671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm