Danfoss logo
 Electric regulating valve, KVS 1C, 034G78X

Elektrische regelklep, KVS 1C, Bimetaal: staal/koper

034G7861

Type inlaataansluiting: Soldeer ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer ODF, Max. Werkdruk [bar]: 50, Ingangsgrootte [inch]: 5/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 5/8 inch

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalBimetaal: staal/koper
ATEX VerkooptekstII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieArt. 4, par. 3
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.3
Compatibele Danfoss-regelaarsEKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V
Compatibiliteit van smeermiddelenMOPOE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingM12
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fase-inductie [µH]14000 μH
Fasestroom (piek) [mA]800 mA
Fasestroom (RMS) [mA]600 mA
Gebalanceerde PoortJa
GoedkeuringATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
Handmatige-bedieningsoptieAST-G-servicestuurprogramma
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Identiek product034G7860
Ingangsgrootte [inch]5/8 inch
Ingangsgrootte [mm]16.00 mm
KijkglasNee
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]100 °C
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.]-40 °C
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]212 °F
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.]-40 °F
Kv-waarde [m³/h]0.600 m³/h
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionKVS 1C Electric reg valve I/12
Max. toegestane bedrijfscyclus [%]100 % RH
Max. tot. PowerCons CurrDrive [W]7.2 W
Max. tot. PowerCons VoltDrive [W]7.2 W
Max. Werkdruk [bar]50.0 bar
Max. Werkdruk [psig]725 psig
Kenmerkend
Waarde
MaxOPD [bar]40.0 bar
MaxOPD [psi]580.0 psi
MerkColibri
MotortypeBipolair
Nominale cap.-condities [IMP]tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F
Nominale cap.-condities [SI]tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C
Notitie nominale cap.-cond.Volledige slag open, normaal debiet
Olievrije koelmiddelenR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren afsluiter met stappenmotor
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamElektrische regelklep
Productnaam SCIP-dossierKVS 1C-5C electric expansion valve
ProducttypeKVS 1C
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
Stappenmodus2-fasen volledige trapHalve stapMicrostap (aanbevolen)
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorLasergravuur 1-richtingspijl
Tijd voor volledige slag [s] [min.]3.0 s
Tijdvoorvolledige slag [s] [max.]6.0 s
Totaal aantal stappen600 (volledige stappen)
Type inlaataansluitingSoldeer ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer ODF
Uitgangsgrootte [inch]5/8 inch
Uitgangsgrootte [mm]16.00 mm
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
VerpakkingIndustriële verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Weerstand [kOhm]0.0 kOhm
Werkstroom max. [A]0.80 A

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.403 Kilogram
Netto gewicht0.308 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162281086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm