Danfoss logo
Elektrische regelklep, CCME 10-product-details

Elektrische regelklep, CCME 10

027H8819

LRA HST alt [A]: 15, Max. Werkdruk [bar]: 90
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Motorgestuurde ventielen

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardEN10220
AansluittypeStomplas
ATEX Verkooptekst-40C<ta<+60CII 3G Ex nA T6
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringATEX - Cat. 3 - Zone 2CE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Instelbereik verschildruk [bar]50.00 bar
Instelbereik verschildruk [psi]725.0 psi
Koelmiddel(en)R290
Lasaansluiting grootte[inch]1/2 in
LRA HST alt [A]15 mm
Material DescriptionCCME 10 Electric reg. valve
Max. Werkdruk [bar]90.0 bar
Max. Werkdruk [psig]1305 psig
Kenmerkend
Waarde
MaxOPD [bar]50.0 bar
MaxOPD [psig]725 psig
Onderhoud geschiktElectric valve spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresElectric valve accessories
ProductbeschrijvingElektrische expansieklep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamElektrische regelklep
ProducttypeCCME 10
Temperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verschildruk [psi]725.000 psi
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.678 Kilogram
Netto gewicht2.05 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428815000