Drukregelklep, OFV-SS 25
148G3843
LRA HST alt [A]: 25, Aansluittype: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 0 - 1.5, Max. Werkdruk [bar]: 52
148G3843
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 36.19M SCHEDULE 40 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] [max.] | 1.744 gal/min |
| Cv-waarde [gal/min] [min.] | 0.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik [bar] Pe [max.] | 8.00 bar |
| Drukbereik [bar] Pe [min.] | 2.00 bar |
| Drukbereik [psig] Pe [max.] | 116.0 psig |
| Drukbereik [psig] Pe [min.] | 2.0 psig |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | EACUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 25.00 mm |
| Kleur verf | Grijs |
| Koelmiddel(en) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv-waarde [m³/h] [max.] | 1.500 m³/h |
| Kv-waarde [m³/h] [min.] | 0.000 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| LRA HST alt [A] | 25 mm |
| Material Description | OFV-SS 25 A40 ANG Over Flow Valve 52Bar |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
| Onderhoud geschikt | Press. regul. valve spare part |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | Nee |
| Productbeschrijving | Overstroomklep |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Drukregelklep |
| Producttype | OFV-SS 25 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Haaks |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Uitrusting | Kap |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.368 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.156 Kilogram |
| Volume | 4.441 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428963176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |