Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 35

Condensordrukregelaar, KVR 28

034L1295

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Max. Werkdruk [bar]: 28

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fabrieksinstelling [psig]145.0 psig
GoedkeuringC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China
Goedkeuring bestandsnaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
Hoeveelheid per verpakkingsformaat7 pc
Identiek product034L0095
Ingangsgrootte [inch]1 1/8 inch
Koelmiddel(en)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Material DescriptionKVR 28 Condensing Pres. Reg. I/7
Max. testdruk [bar]31.0 bar
Max. testdruk [psig]450.0 psig
Max. Werkdruk [bar]28.0 bar
Max. Werkdruk [psig]406 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-45 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-49 °F
Nominale cap. R134a, heet gas [kW]30.60 kW
Nominale cap. R134a, heet gas [TR]8.04 TR
Nominale cap. R22, heet gas [kW]34.90 kW
Nominale cap. R22, heet gas [TR]10.93 TR
Nominale cap. R404A/R507, heet gas [kW]34.90 kW
Nominale cap. R404A/R507, heet gas [TR]8.66 TR
Nominale cap. R407C, heet gas [kW]37.70 kW
Nominale cap. R407C, heet gas [TR]11.91 TR
Nominale cap.-condities [IMP]Verschildruk heet gas=6 psiVerschildruk vloeistof=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Nominale cap.-condities [SI]Verschildruk heet gas=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Nominale capaciteit R134a [kW]121.00 kW
Nominale capaciteit R134a [TR]30.20 TR
Kenmerkend
Waarde
Nominale capaciteit R22 [kW]129.00 kW
Nominale capaciteit R22 [TR]32.60 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW]93.70 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR]20.90 TR
Nominale capaciteit R407C [kW]139.30 kW
Nominale capaciteit R407C [TR]35.50 TR
Olievrije koelmiddelenR1234ze(E)R513A
Onderhoud geschiktReserveonderdelen KV-kleppen
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
P-band max. [bar]5.0 bar
P-band max. [psi]72.5 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamCondensordrukregelaar
Productnaam SCIP-dossierKV
ProducttypeKVR 28
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] [max.]17.5 bar
Regeling bereik [bar] [min.]5.0 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]254.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]73.00 psig
SCIP-dossiernr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
StroomrichtingindicatorGegraveerde 1-richtingspijl
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1 1/8 inch
UitrustingToegangspoort met Schraderklep
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.023 Kilogram
Netto gewicht0.885 Kilogram
Volume3.213 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428410304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm