Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

Condensordrukregelaar, KVR 15

034L0104

Ingangsgrootte [mm]: 16, Uitgangsgrootte [mm]: 16, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Max. Werkdruk [bar]: 28
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: KVR

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fabrieksinstelling [psig]108.7 psig
GoedkeuringC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China
Goedkeuring bestandsnaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Identiek product034L1097
Ingangsgrootte [inch]5/8 inch
Ingangsgrootte [mm]16.00 mm
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Material DescriptionKVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12
Max. testdruk [bar]31.0 bar
Max. testdruk [psig]450.0 psig
Max. Werkdruk [bar]28.0 bar
Max. Werkdruk [psig]406 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-45 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-49 °F
Nominale cap. R134a, heet gas [kW]11.50 kW
Nominale cap. R134a, heet gas [TR]3.03 TR
Nominale cap. R22, heet gas [kW]13.20 kW
Nominale cap. R22, heet gas [TR]4.13 TR
Nominale cap. R404A/R507, heet gas [kW]12.00 kW
Nominale cap. R404A/R507, heet gas [TR]3.27 TR
Nominale cap. R407C, heet gas [kW]14.30 kW
Nominale cap. R407C, heet gas [TR]4.50 TR
Nominale cap.-condities [IMP]Verschildruk heet gas=6 psiVerschildruk vloeistof=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Nominale cap.-condities [SI]Verschildruk heet gas=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Nominale capaciteit R134a [kW]47.30 kW
Nominale capaciteit R134a [TR]11.80 TR
Kenmerkend
Waarde
Nominale capaciteit R22 [kW]50.40 kW
Nominale capaciteit R22 [TR]12.70 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW]36.60 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR]8.20 TR
Nominale capaciteit R407C [kW]54.40 kW
Nominale capaciteit R407C [TR]13.80 TR
Olievrije koelmiddelenR1234ze(E)R513A
Onderhoud geschiktReserveonderdelen KV-kleppen
P-band max. [bar]6.2 bar
P-band max. [psi]90.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamCondensordrukregelaar
Productnaam SCIP-dossierKV
ProducttypeKVR 15
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] [max.]17.5 bar
Regeling bereik [bar] [min.]5.0 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]254.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]73.00 psig
SCIP-dossiernr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
StroomrichtingindicatorGegraveerde 1-richtingspijl
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]5/8 inch
Uitgangsgrootte [mm]16.00 mm
UitrustingToegangspoort met Schraderklep
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.392 Kilogram
Netto gewicht0.345 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.189 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162602478