Condensordrukregelaar, KVR 15
034L0103
Ingangsgrootte [mm]: 16, Uitgangsgrootte [mm]: 16, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Max. Werkdruk [bar]: 28
034L0103
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Fabrieksinstelling [psig] | 108.7 psig |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDEACRoHSRoHS ChinaUA |
| Goedkeuring bestandsnaam | KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Identiek product | 034L1097 |
| Ingangsgrootte [inch] | 5/8 inch |
| Ingangsgrootte [mm] | 16.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Material Description | KVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12 |
| Max. testdruk [bar] | 31.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 450.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 28.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 406 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -45 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 266 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -49 °F |
| Nominale cap. R134a, heet gas [kW] | 11.50 kW |
| Nominale cap. R134a, heet gas [TR] | 3.03 TR |
| Nominale cap. R22, heet gas [kW] | 13.20 kW |
| Nominale cap. R22, heet gas [TR] | 4.13 TR |
| Nominale cap. R404A/R507, heet gas [kW] | 12.00 kW |
| Nominale cap. R404A/R507, heet gas [TR] | 3.27 TR |
| Nominale cap. R407C, heet gas [kW] | 14.30 kW |
| Nominale cap. R407C, heet gas [TR] | 4.50 TR |
| Nominale cap.-condities [IMP] | Verschildruk heet gas=6 psiVerschildruk vloeistof=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Nominale cap.-condities [SI] | Verschildruk heet gas=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Nominale capaciteit R134a [kW] | 47.30 kW |
| Nominale capaciteit R134a [TR] | 11.80 TR |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nominale capaciteit R22 [kW] | 50.40 kW |
| Nominale capaciteit R22 [TR] | 12.70 TR |
| Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Nominale capaciteit R407C [kW] | 54.40 kW |
| Nominale capaciteit R407C [TR] | 13.80 TR |
| Olievrije koelmiddelen | R1234ze(E)R513A |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen KV-kleppen |
| Overige RoHS-documentatie | EAEU RoHS |
| P-band max. [bar] | 6.2 bar |
| P-band max. [psi] | 90.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Condensordrukregelaar |
| Productnaam SCIP-dossier | KV |
| Producttype | KVR 15 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regeling bereik [bar] [max.] | 17.5 bar |
| Regeling bereik [bar] [min.] | 5.0 bar |
| Regeling bereik [psig] Pe [max.] | 254.00 psig |
| Regeling bereik [psig] Pe [min.] | 73.00 psig |
| SCIP-dossiernr. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Stroomrichtingindicator | Gegraveerde 1-richtingspijl |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 5/8 inch |
| Uitgangsgrootte [mm] | 16.00 mm |
| Uitrusting | Toegangspoort met Schraderklep |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.392 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.345 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1.115 Liter |
| EAN/UPC | 5715162500484 |