Verdamperdrukregelaar, KVP 15
034L1052
Ingangsgrootte [mm]: 16, Uitgangsgrootte [mm]: 16, Ingangsgrootte [inch]: 5/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 5/8 inch, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Kv-waarde [m³/h]: 2.5, Max. Werkdruk [bar]: 18
034L1052
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| Cv-waarde [gal/min] | 2.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Fabrieksinstelling [psig] | 46.4 psig |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDEACRoHSRoHS ChinaUA |
| Goedkeuring bestandsnaam | KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 18 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 5/8 inch |
| Ingangsgrootte [mm] | 16.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Kv-waarde [m³/h] | 2.500 m³/h |
| Material Description | KVP 15 Evaporator Pres. Reg. I/18 |
| Max. testdruk [bar] | 19.8 bar |
| Max. testdruk [psig] | 286.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 18.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 260 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -45 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 266 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -49 °F |
| Nominale capaciteit R134a [kW] | 4.80 kW |
| Nominale capaciteit R134a [TR] | 1.36 TR |
| Nominale capaciteit R22 [kW] | 7.60 kW |
| Nominale capaciteit R22 [TR] | 2.14 TR |
| Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] | 6.90 kW |
| Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] | 2.02 TR |
| Nominale capaciteit R407C [kW] | 8.40 kW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nominale capaciteit R407C [TR] | 2.31 TR |
| Notitie bij Kv-waarde | BIJ MAX. P-BAND |
| Olievrije koelmiddelen | R1234ze(E)R513A |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen KV-kleppen |
| Overige RoHS-documentatie | EAEU RoHS |
| P-band max. [bar] | 1.7 bar |
| P-band max. [psi] | 24.6 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Verdamperdrukregelaar |
| Productnaam SCIP-dossier | KV |
| Producttype | KVP 15 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regeling bereik [bar] [max.] | 5.5 bar |
| Regeling bereik [bar] [min.] | 0.0 bar |
| Regeling bereik [psig] Pe [max.] | 80.00 psig |
| Regeling bereik [psig] Pe [min.] | 0.00 psig |
| SCIP-dossiernr. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Stroomrichtingindicator | Gegraveerde 1-richtingspijl |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 5/8 inch |
| Uitgangsgrootte [mm] | 16.00 mm |
| Uitrusting | Toegangspoort met Schraderklep |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.367 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.322 Kilogram |
| Volume | 0.669 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |