Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Verdamperdrukregelaar, KVP 35

034L1050

Ingangsgrootte [mm]: 35, Uitgangsgrootte [mm]: 35, Ingangsgrootte [inch]: 1 3/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1 3/8 inch, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Kv-waarde [m³/h]: 8, Max. Werkdruk [bar]: 18

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Cv-waarde [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fabrieksinstelling [psig]29.0 psig
GoedkeuringC UL US LISTEDEACRoHSRoHS ChinaUA
Goedkeuring bestandsnaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
Hoeveelheid per verpakkingsformaat7 pc
Identiek product034L0032
Ingangsgrootte [inch]1 3/8 inch
Ingangsgrootte [mm]35.00 mm
Koelmiddel(en)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv-waarde [m³/h]8.000 m³/h
Material DescriptionKVP 35 Evaporator Pres. Reg. I/7
Max. testdruk [bar]19.8 bar
Max. testdruk [psig]286.0 psig
Max. Werkdruk [bar]18.0 bar
Max. Werkdruk [psig]260 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-45 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-49 °F
Nominale capaciteit R134a [kW]6.10 kW
Nominale capaciteit R134a [TR]1.90 TR
Nominale capaciteit R22 [kW]8.60 kW
Nominale capaciteit R22 [TR]2.80 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW]7.70 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR]2.40 TR
Kenmerkend
Waarde
Nominale capaciteit R407C [kW]7.90 kW
Nominale capaciteit R407C [TR]2.60 TR
Notitie bij Kv-waardeBIJ MAX. P-BAND
Olievrije koelmiddelenR1234ze(E)R513A
Onderhoud geschiktReserveonderdelen KV-kleppen
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
P-band max. [bar]2.8 bar
P-band max. [psi]40.6 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamVerdamperdrukregelaar
Productnaam SCIP-dossierKV
ProducttypeKVP 35
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] [max.]5.5 bar
Regeling bereik [bar] [min.]0.0 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]80.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]0.00 psig
SCIP-dossiernr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
StroomrichtingindicatorGegraveerde 1-richtingspijl
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1 3/8 inch
Uitgangsgrootte [mm]35.00 mm
UitrustingToegangspoort met Schraderklep
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.994 Kilogram
Netto gewicht0.93 Kilogram
Volume3.213 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428410946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm