Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 15

Carterdrukregelaar, KVL 12

034L1068

Ingangsgrootte [mm]: 12, Uitgangsgrootte [mm]: 12, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Kv-waarde [m³/h]: 3.2, Max. Werkdruk [bar]: 18

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Cv-waarde [gal/min]3.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fabrieksinstelling [psig]29.0 psig
GoedkeuringC UL US LISTEDEACRoHSRoHS ChinaUA
Goedkeuring bestandsnaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
Hoeveelheid per verpakkingsformaat18 pc
Identiek product034L0048
Ingangsgrootte [mm]12.00 mm
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Kv-waarde [m³/h]3.200 m³/h
Material DescriptionKVL 12 Crankcase Pres. Reg. I/18
Max. testdruk [bar]19.8 bar
Max. testdruk [psig]286.0 psig
Max. Werkdruk [bar]18.0 bar
Max. Werkdruk [psig]260 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Nominale capaciteit R134a [kW]5.30 kW
Nominale capaciteit R134a [TR]0.80 TR
Nominale capaciteit R22 [kW]7.10 kW
Nominale capaciteit R22 [TR]1.20 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW]6.30 kW
Kenmerkend
Waarde
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR]1.00 TR
Nominale capaciteit R407C [kW]6.50 kW
Nominale capaciteit R407C [TR]1.10 TR
Olievrije koelmiddelenR1234ze(E)R513A
Onderhoud geschiktReserveonderdelen KV-kleppen
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
P-band max. [bar]2.0 bar
P-band max. [psi]29.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamCarterdrukregelaar
Productnaam SCIP-dossierKV
ProducttypeKVL 12
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] [max.]6.0 bar
Regeling bereik [bar] [min.]0.2 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]87.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]3.00 psig
SCIP-dossiernr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
StroomrichtingindicatorGegraveerde 1-richtingspijl
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm]12.00 mm
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.336 Kilogram
Netto gewicht0.312 Kilogram
Volume0.624 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428410809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm