Drukregelklep, KDC 200 A 2
148G383605
LRA HST alt [A]: 200, Aansluittype: Stomplas, Kv volledig open [m3/h]: 757, Max. Werkdruk [bar]: 40
148G383605
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 8 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | II |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv volledig open [gal/min] | 878.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukverschilbereik [bar] | 2.000 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CEUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 200.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Kv volledig open [m3/h] | 757 m³/h |
| LRA HST alt [A] | 200 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | KDC 200 A 2 bar Hydrocarbon, "C" BV+KR |
| Max. Werkdruk [bar] | 40.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 580 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Multifunctionele compressorklep |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Drukregelklep |
| Producttype | KDC 200 A 2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Haaks |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Verschildruk [psi] | 29.000 psi |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 94.4 Kilogram |
| Netto gewicht | 84.836 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 211.2 Liter |
| EAN/UPC | 5715162500743 |