Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Drukregelklep, KDC 80 D 1

148G3775

LRA HST alt [A]: 80, Aansluittype: Stomplas, Kv volledig open [m3/h]: 118, Max. Werkdruk [bar]: 40
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: KDC / GVD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv volledig open [gal/min]137.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukverschilbereik [bar]1.000 bar
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEUKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [mm]80.00 mm
Koelmiddel(en)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv volledig open [m3/h]118 m³/h
LRA HST alt [A]80 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionKDC-080-D-1 bar
Max. Werkdruk [bar]40.0 bar
Max. Werkdruk [psig]580 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingMultifunctionele compressorklep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamDrukregelklep
ProducttypeKDC 80 D 1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verschildruk [psi]14.500 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.321 Kilogram
Netto gewicht10.028 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume18.328 Liter
EAN/UPC5702428431897