Drukregelklep, KDC 65 D 1
148G3774
LRA HST alt [A]: 65, Aansluittype: Stomplas, Kv volledig open [m3/h]: 78, Max. Werkdruk [bar]: 40
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: KDC / GVD
148G3774
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 2 1/2 in |
| Aansluitstandaard | EN 10220 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | II |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv volledig open [gal/min] | 90.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukverschilbereik [bar] | 1.000 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CEUKCA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 65.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv volledig open [m3/h] | 78 m³/h |
| LRA HST alt [A] | 65 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | KDC-065-D-1 bar |
| Max. Werkdruk [bar] | 40.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 580 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Multifunctionele compressorklep |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Drukregelklep |
| Producttype | KDC 65 D 1 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Haaks |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Verschildruk [psi] | 14.500 psi |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.872 Kilogram |
| Netto gewicht | 5.717 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 6.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702428432504 |