Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Drukregelklep, KDC 65 D 3

148G3713

LRA HST alt [A]: 65, Aansluittype: Stomplas, Kv volledig open [m3/h]: 78, Max. Werkdruk [bar]: 40

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 1/2 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv volledig open [gal/min]90.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukverschilbereik [bar]3.000 bar
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [mm]65.00 mm
Koelmiddel(en)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv volledig open [m3/h]78 m³/h
LRA HST alt [A]65 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionKDC-065-D-3
Max. Werkdruk [bar]40.0 bar
Max. Werkdruk [psig]580 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingMultifunctionele compressorklep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamDrukregelklep
ProducttypeKDC 65 D 3
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verschildruk [psi]43.500 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.946 Kilogram
Netto gewicht5.827 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume5.899 Liter
EAN/UPC5702428345897