Danfoss logo

Functiemodule, ICSX 80

027H8900

Functiemodule, Kv-waarde [m³/h]: 85, Gebruikt in product: ICF 65-3; ICV 65, Onderdelen bijgevoegd: O-ringen; Pakking

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]98.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICF 65-3ICV 65
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Kv-waarde [m³/h]85.000 m³/h
Material DescriptionICSX 80 Function module no equalization
MerkICV Flexline
Kenmerkend
Waarde
Naam onderdelenprogrammaICS
Onderdelen bijgevoegdPakkingO-ringen
Onderhoud geschiktICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICM / ICS / ICLX-toebehoren
ProductbeschrijvingFunctiemodule
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamFunctiemodule
ProducttypeICSX 80
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.671 Kilogram
Netto gewicht2.4 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume5.16 Liter
EAN/UPC5702424614249