Functiemodule, ICSX 40
027H4900
Functiemodule, Kv-waarde [m³/h]: 26, Gebruikt in product: ICV 40, Onderdelen bijgevoegd: O-ringen; Pakking
027H4900
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 30.160 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICV 40 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Kv-waarde [m³/h] | 26.000 m³/h |
| Material Description | ICSX 40 Function module no equalization |
| Merk | ICV Flexline |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Naam onderdelenprogramma | ICS |
| Onderdelen bijgevoegd | PakkingO-ringen |
| Onderhoud geschikt | ICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | ICM / ICS / ICLX-toebehoren |
| Productbeschrijving | Functiemodule |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Functiemodule |
| Producttype | ICSX 40 |
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
| Bruto gewicht | 1.46 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.002 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 3.549 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614218 |