Danfoss logo
ICS 25 function module

Functiemodule, ICSX 32

027H3900

Functiemodule, Kv-waarde [m³/h]: 17, Gebruikt in product: ICV 32, Onderdelen bijgevoegd: O-ringen; Pakking

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICV 32
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Kv-waarde [m³/h]17.000 m³/h
Material DescriptionICSX 32 Function module no equalization
MerkICV Flexline
Kenmerkend
Waarde
Naam onderdelenprogrammaICS
Onderdelen bijgevoegdPakkingO-ringen
Onderhoud geschiktICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICM / ICS / ICLX-toebehoren
ProductbeschrijvingFunctiemodule
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamFunctiemodule
ProducttypeICSX 32
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.052 Kilogram
Netto gewicht0.82 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume3.667 Liter
EAN/UPC5702424614201