Terugslagklep, ICC 32
027X0370
Productbeschrijving: Terugslagklep, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Aansluittype: Stomplas
027X0370
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 1/2 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | ICC 32 w/ 1-1/2” BW Eco-check valve |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Meer informatie | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Onderdelen bijgevoegd | Flange |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Terugslagklep |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Terugslagklep |
| Producttype | ICC 32 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 15.52 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |