Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Terugslagklep, ICC 32

027X0369

Productbeschrijving: Terugslagklep, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Aansluittype: Stomplas

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 1/4 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 40
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionICC 32 w/ 1-1/4” BW Eco-check valve
Kenmerkend
Waarde
Meer informatie0.3 bar/4.35 psi spring
Onderdelen bijgevoegdFlange
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingTerugslagklep
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamTerugslagklep
ProducttypeICC 32
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.52 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424048075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm