Danfoss logo
 027H5206

ICD 50

027H5206

Producttype: ICD 50, Kv-waarde [m³/h]: 28.2, Cv-waarde [gal/min]: 32.9, Gebruikt in product: ICV 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]32.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICV 50
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R717
Kv-waarde [m³/h]28.200 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionICD 50
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingDamper and Check valve
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamEcodamper
ProducttypeICD 50
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht16 Kilogram
Netto gewicht7.7 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume106.088 Liter
EAN/UPC5715162931028