Multifunctionele klepbehuizing, ICV 50, Stomplas
027H5125
Aansluittype: Stomplas, Aansluitmateriaal: Staal, Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120, Gebruikt in product: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
027H5125
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 2 1/2 in |
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICLX 50ICM 50ICS 50 |
| Goedkeuring | EAC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| LRA HST alt [A] | 65 mm |
| Material Description | Klepbehuizing ICV 50 Stomplas 65mm |
| Max. Werkdruk [bar] | 65.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 943 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Merk | ICV Flexline |
| Naam onderdelenprogramma | ICLXICMICS |
| Onderhoud geschikt | ICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | ICM / ICS / ICLX-toebehoren |
| Productbeschrijving | Multifunctionele klepbehuizing |
| Productgroep | Multifunctionele kleppen |
| Productnaam | Multifunctionele klepbehuizing |
| Producttype | ICV 50 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Ventiel bediening | Functiemodule |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.668 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.764 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |