Functiemodule, ICC 32
027H3039
Productbeschrijving: Functiemodule, Producttype: ICC 32, Kv-waarde [m³/h]: 17, Cv-waarde [gal/min]: 20, Gebruikt in product: ICV 32
027H3039
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 20.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICV 32 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R717 |
| Kv-waarde [m³/h] | 17.000 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | ICC 32 Repair kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Functiemodule |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Functiemodule |
| Producttype | ICC 32 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.746 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.7 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 3.335 Liter |
| EAN/UPC | 5715162143827 |