Danfoss logo
ICLX 150, with coils

2-traps magneetklep, ICLX 125 A

148X0536

Richting: Recht, Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]5 in
AansluitstandaardASME B 36.10
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
Functie2-step solenoid valve
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionICLX 125 A 5" BW
Product lineIndustrial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
Productbeschrijving2-traps magneetklep
ProductgroepRegionally specified kits
Productnaam2-traps magneetklep
Productnaam SCIP-dossierICLX 32-65
ProducttypeICLX 125 A
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Topafdekking3 functiemodules
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht90 Kilogram
Netto gewicht662.36 Kilogram
Volume1.245 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428850285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm