Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-traps magneetklep, ICLX 40

148X0529

Richting: Recht, Aansluittype: Moflas, Aansluitstandaard: ASME B 16.11

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 1/2 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [mm]40.00 mm
Material DescriptionICLX 40 SOC 1-1/2"
Omschrijving2-step solenoid valve
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
Productbeschrijving2-traps magneetklep
ProductgroepRegionally specified kits
Productnaam2-traps magneetklep
Productnaam SCIP-dossierICLX 32-65
ProducttypeICLX 40
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Topafdekking3 functiemodules
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13.25 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428850001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm