Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-traps magneetklep, ICLX 80, 80 mm, Stomplas

027H8040

2-traps magneetklep, Kv-waarde [m³/h]: 82

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardEN 10220
Actuator systeem2 EVM magneetfunctie stuurventiel
Afmeting uitgang aansluiting [mm]80.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv-waarde [gal/min]95.120 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
Ext. stuurdrukaansluitingLasnippel (P2-poort)
GoedkeuringEACTÜVUAUL
Handmatige-bedieningsoptieSpil voor handmatig openen
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]3 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]80.00 mm
Koelmiddel(en)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv-waarde [m³/h]82.000 m³/h
Material DescriptionICLX 65 80 DIN
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
MerkICV Flexline
Naam onderdelenprogrammaICLX
Omschrijving2-step solenoid valve
Onderhoud geschiktICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Openingsconfiguratie1-traps (optionele instelling)2-traps (standaard)
Kenmerkend
Waarde
OppervlaktebeschermingZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICM / ICS / ICLX-toebehoren
ProductbeschrijvingMagneetklep
ProductgroepMagneetventielen
Productnaam2-traps magneetklep
Productnaam SCIP-dossierICLX 32-65
ProducttypeICLX 80
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Stap 1 openingsgraad (~) [%]10 % RH
Stap 2-initialisatieDelta p < 1.25 bar (18 psig)
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]3 in
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
Ventiel bedieningElektromagneetgestuurd
VentielversieStandaardversie
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht18.966 Kilogram
Netto gewicht15.767 Kilogram
Volume20.671 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428482592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm