2-traps magneetklep, ICLX 150, 150 mm, Stomplas
027H7167
2-traps magneetklep, Kv-waarde [m³/h]: 390
027H7167
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | EN 10220 |
| Actuator systeem | 2 EVM magneetfunctie stuurventiel |
| Afmeting uitgang aansluiting [mm] | 150.0 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | III |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cv-waarde [gal/min] | 452.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(b) |
| Ext. stuurdrukaansluiting | Lasnippel (P2-poort) |
| Goedkeuring | CE 0045EACTÜVUAUL |
| Handmatige-bedieningsoptie | Spil voor handmatig openen |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 6 in |
| Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 150.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv-waarde [m³/h] | 390.000 m³/h |
| Material Description | ICLX 150 DIN |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
| Merk | ICV Flexline |
| Naam onderdelenprogramma | ICLX |
| Omschrijving | 2-step solenoid valve |
| Onderhoud geschikt | ICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen |
| Openingsconfiguratie | 1-traps (optionele instelling)2-traps (standaard) |
| Opmerkingen | Spoelen niet inbegrepen |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Oppervlaktebescherming | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | ICM / ICS / ICLX-toebehoren |
| Productbeschrijving | Magneetklep |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | 2-traps magneetklep |
| Productnaam SCIP-dossier | ICLX 32-65 |
| Producttype | ICLX 150 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Stap 1 openingsgraad (~) [%] | 10 % RH |
| Stap 2-initialisatie | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type inlaataansluiting | Stomplas |
| Type uitlaat aanlsuiting | Stomplas |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 6 in |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
| Ventiel bediening | Elektromagneetgestuurd |
| Ventielversie | Standaardversie |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 139.8 Kilogram |
| Netto gewicht | 130 Kilogram |
| Volume | 218.4 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483025 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |